Eaton Moeller® series M22 Pulsante a chiave, permanente, 2 posizioni, MS1–MS20, Estraibilità della chiave:, I, Anello frontale colore titanio
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
|
| Sigla catalogo |
116298
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.031 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
CSA UL 508 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 UL |
| Codice modello |
M22-WRS-MS*-A21-*
|
| Tipo |
Selettore a chiave
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Chiave estraibile in posizione 1
Ritentivo funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
100 operazioni/h
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Tipo attuatore |
Chiave
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Coppia di esercizio |
0.5 Nm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Angolo di commutazione |
60 °
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Codice chiave |
Selezionabile
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Sblocco a chiave
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Funzioni |
Funzionalità permanente/impulsivo, modificabile con M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Dimensione |
Diametro frontale: 29,7 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|