Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, Bassa Tensione, 125 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
125NHG1BI
|
EAN |
5027590430128
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
Altezza prodotto |
63 mm
|
Larghezza prodotto |
40 mm
|
Peso prodotto |
407.3333333 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
125 A
|
Tensione nominale |
500V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH1
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|
Adatto per |
Base per fusibili Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4 Base per fusibili Tripolare TD1-D |