Eaton Bussmann series Fusibile NH per bassa tensione, 400V, 160A, 120 kAIC, Indicatore stato fusibile combinato, Fusibile, Classe C gL/gG - 160NHG01BI-400
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
160NHG01BI-400
|
EAN |
5027590437295
|
UPC |
051712233484
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
Altezza prodotto |
58 mm
|
Larghezza prodotto |
30 mm
|
Peso prodotto |
295 g
|
Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
Tensione nominale |
400 V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH01
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|
Adatto per |
Microinterruttore 170H0235
|