Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, Bassa Tensione, 160 A, AC 500V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
160NHG1BI
|
EAN |
5027590437394
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
Altezza prodotto |
63 mm
|
Larghezza prodotto |
40 mm
|
Peso prodotto |
402.3333333 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Codice modello |
NH FUSE 160A 500V AC GG 1 DUAL IND
|
Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
Tensione nominale |
500V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
Dimensione fusibile |
NH1
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|
Adatto per |
Base per fusibili Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4 Base per fusibili Tripolare TD1-D |