Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 4 poli da 1000 A 1500 V CC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sezionatore
|
| Sigla catalogo |
166414
|
| EAN |
4015081629220
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
401 mm
|
| Altezza prodotto |
207 mm
|
| Larghezza prodotto |
280 mm
|
| Peso prodotto |
22.656 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Codice modello |
N4-4-1000-S15-DC
|
| Funzioni |
Applicazioni fotovoltaiche
Sezionatore di potenza/Interruttore generale lucchettabile sganciatore di tensione opzionale |
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Applicazione |
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
N4
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
esecuzione come interruttore principale Funzionamento a distanza con sganciatori a lancio di corrente/comando a distanza azionamento a motore opzionale esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Sezionatore DC
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
148 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1000 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
1000 A
|
| Corrente nominale (Iu) a 40°C con ponticelli sui morsetti |
1000 A
|
| Corrente nominale (Iu) a 65°C con ponticelli sui morsetti |
1000 A
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Connessione a vite
|
| Tipo di maniglia |
Interruttore a bilanciere
|
| Numero di attivazioni all’ora - max |
60
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
1500 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
1000 A (DC 22-A)
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
34 kA
|
| Corrente nominale di tenuta di breve durata (t = 0,1 s) |
34 kA
|
| Categoria d'uso |
DC-22 A
|
| Tensione nominale |
1500 V - 1500 V
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP20
|
| Colore maniglia Multiriga |
Nero
|
| Durata meccanica |
10000 manovre
|
| Metodo di montaggio |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Installazione del quadro di distribuzione Montaggio intermedio Fisso Montaggio a terra |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di interruttori |
1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Posizioni interruttore |
I, +, 0
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore M10 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 10 mm x 80 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Massimo 80 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore 50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato) 10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato) Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto |