Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166415
Codice del modello: N4-4-1250-S15-DC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore a 4 poli da 1250A 1500 V CC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
166415
EAN
4015081629237
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
22 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
IEC 60947-3
CCC
Codice modello
N4-4-1250-S15-DC

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sganciatore di tensione opzionale
Sezionatore di potenza/Interruttore generale
Lucchettabile
Applicazioni fotovoltaiche

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici pubblici
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N4
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Partenza motore opzionale
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Funzionamento a distanza con sganciatori a lancio di corrente/comando a distanza
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Per commut. in DC, tutti i 4 cont. devono essere colleg. in serie. Consult. le inform. sugli acc. del kit del pontic.
  • Fornito di serie: Collegamento a vite
  • morsetto a mantello opz.
  • Quando si lavora con sistemi non collegati a terra (ad es. sistemi IT), l’install. deve garantire che un doppio guasto a terra sia impossibile.
  • L’interruttore non è comp. con disp. rimovibili/estraibili e/o con il collegamento sul lato post.
  • Durata, meccanico: di cui mass. il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore di sottotens./di min. tens.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1250 A
  • I valori di corr. nom. ininterr. a 65 °C includono i ponticelli.
Tipo
Sezionatore DC

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
231 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1250 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Corrente nominale (Iu) a 40°C con ponticelli sui morsetti
1250 A
Corrente nominale (Iu) a 65°C con ponticelli sui morsetti
1250 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1500 V
Corrente nominale di esercizio
1250 A (DC 22-A)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
34 kA
Corrente nominale di tenuta di breve durata (t = 0,1 s)
34 kA
Categoria d'uso
DC-22 A
Tensione nominale
1500 V - 1500 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
Colore maniglia Multiriga
Nero
Durata meccanica
10000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio intermedio
Montaggio a terra
Interruttore per installazione fissa
Installazione del quadro di distribuzione
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Caratteristiche speciali
  • Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113.
  • Per commut. in DC, tutti i 4 cont. devono essere colleg. in serie. Consult. le inform. sugli acc. del kit del pontic.
  • Fornito di serie: Collegamento a vite
  • morsetto a mantello opz.
  • Quando si lavora con sistemi non collegati a terra (ad es. sistemi IT), l’install. deve garantire che un doppio guasto a terra sia impossibile.
  • L’interruttore non è comp. con disp. rimovibili/estraibili e/o con il collegamento sul lato post.
  • Durata, meccanico: di cui mass. il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore di sottotens./di min. tens.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1250 A
  • I valori di corr. nom. ininterr. a 65 °C includono i ponticelli.
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
Capacità morsetti (busbar in rame)
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Massimo 80 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Max. 10 mm x 80 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.