Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

174338
Codice del modello: DE1-348D5FN-N20N

Avviatore a velocità variabile Eaton DE1, Tensione nominale di esercizio 400 V AC, trifase, Ie 8,5 A, 4 kW, 5 HP, Filtro soppressore radiodisturbi

Specifiche generali

Nome prodotto
Avviatore a velocità variabile Eaton DE1
Sigla catalogo
174338
EAN
4015081708000
Lunghezza/profondità del prodotto
169 mm
Altezza prodotto
230 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
IEC/EN 61800-3
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
RCM
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
RoHS, ISO 9001
UL
UL 508C
CE
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DE1-348D5FN-N20N

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
5.89 kVA
Potenza apparente a 480 V
7.07 kVA

Funzione di frenatura

Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Regolabile al 100%, DC - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
60 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
1 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
0
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
120 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
8.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Collegamento PC

Informazioni generali

Lunghezza cavo
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
Interfaccia di comunicazione
Modbus RTU, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
FS2
Categoria prodotto
Avviatore a velocità variabile
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri di soppressione delle interferenze radio esterne (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Vibrazione
Resistenza: Secondo EN 61800-5-1

Circuito principale

Dissipazione a velocità/corrente
101 W al 100% di corrente e 90% di velocità
47 W al 25% di corrente e 0% di velocità
51 W al 25% di corrente e 50% di velocità
55 W al 50% di corrente e 0% di velocità
60 W al 50% di corrente e 50% di velocità
65 W al 50% di corrente e 90% di velocità
76 W al 100% di corrente e 0% di velocità
93 W al 100% di corrente e 50% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
10 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
< 3,5 mA (comando in corrente alternata)
< 10 mA (comando in corrente continua)
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Frequenza di ingresso - max
300 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
12.75 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Frequenza nominale - max
66 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
8,5 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
4 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0,025 Hz (discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
15 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 1,875 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
16 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. prin.
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
8.5 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
7.6 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
5 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.