Scarica il documento () sui 20

178819
Codice del modello: KLV-36UPS-SF

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto da incasso, a 3 file, porta in lamiera di acciaio ultrasottile, 36UPS-SF

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione energia
Sigla catalogo
178819
EAN
4015081741489
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-36UPS-SF

Delivery program

Tipo
Dispositivo base quadro di distribuzione KLV energia
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Materiale custodia
Plastica
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Metodo di montaggio
Guida DIN
A incasso
Da incasso
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N - Fi: 4x (0.75 mm² - 16 mm²)
PE: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
Profondità interna
88 mm
Profondità interna
75 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
20 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Dotato di:
Istruzioni di installazione
Reggicavo a parete
Guide di supporto del dispositivo
Copertura frontale
Foglio siglatura
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Porta/cornice
Livella per allineamento
Serracavo
Capicorde di chiodo
Morsetti per conduttore di protezione e neutro con connessione a vite SK
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Alloggiamento in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Dispositivo base
KLV per energia
Quadro di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto