Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179325
Codice del modello: N4-4-800-S1-PV-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore in scatola sagomata a 4 poli da 800 A e 1000 V CC UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
179325
EAN
4015081744114
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
22.723 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60947-3
UL489B
CE
CCC
UL listed
UL 489B
CE marking
UL (File No. E471671)
Codice modello
N4-4-800-S1-PV-NA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Applicazioni fotovoltaiche
Lucchettabile
Sezionatore di potenza/Interruttore generale
Sganciatore di tensione opzionale

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Applicazione
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione Aree aperte Edifici di servizio
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N4
Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Partenza motore opzionale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Opzionale con comando a distanza XR. Controllabile da remoto in opzione con lo sganciatore a lancio di corrente XU/XA.
Esecuzione come interruttore generale
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
Max 50% di apert. per shunt/sganc. di min. tensione della durata mecc. Le caratt. dell’interr. princ. incl. l’avv. posit. secondo IEC/EN 60204, 0113.Caratt. di isolam. secondo IEC/EN 60947-3, VDE 0660.I sez. serie N possono essere comb. con sganc. a lancio di corr. NZM...-XU, NZM...-XA, contatti ausiliari e operatore remoto NZM...-XR. Per la comm. DC, tutti i 4 contatti devono essere collegati in serie - vedere le inform. sugli acc. del kit di pontic.Funzionando con sistemi non collegati a terra (es. IT), l’install. deve prevenire un doppio guasto a terra. Non può essere comb. con unità estraibili/plug-in o connessioni sul retro, né con piastre di colleg. allargate, piastre modulari o terminali a bandella nelle applic. UL489B.Unità di aliment. N4-4-...-S15-DC e uscite solo dal basso. Adatto per applic. valutate al 100% con dim. min. della custodia di 1200 x 600 x 275 mm.Senza prot. da sovracorrente.Corr. nom. = corr. ininterr. nominale: 800 A include i ponticelli a 65°C
Tipo
Sezionatore DC Sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
95 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
800 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Corrente nominale (Iu) a 40°C con ponticelli sui morsetti
800 A
Corrente nominale (Iu) a 65°C con ponticelli sui morsetti
800 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Durata elettrica
500 operazioni
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1250 V
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
1000 V DC
Corrente nominale di esercizio
800 A (DC 22-A)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
34 kA
Corrente nominale di tenuta di breve durata (t = 0,1 s)
34 kA
Categoria d'uso
DC-22 A
Tensione nominale
1000 V - 1000 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
Colore maniglia Multiriga
Nero
Durata meccanica
10000 operazioni
Metodo di montaggio
Interruttore per installazione fissa
Fisso
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio intermedio
Montaggio a terra
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Caratteristiche speciali
Max 50% di apert. per shunt/sganc. di min. tensione della durata mecc. Le caratt. dell’interr. princ. incl. l’avv. posit. secondo IEC/EN 60204, 0113.Caratt. di isolam. secondo IEC/EN 60947-3, VDE 0660.I sez. serie N possono essere comb. con sganc. a lancio di corr. NZM...-XU, NZM...-XA, contatti ausiliari e operatore remoto NZM...-XR. Per la comm. DC, tutti i 4 contatti devono essere collegati in serie - vedere le inform. sugli acc. del kit di pontic.Funzionando con sistemi non collegati a terra (es. IT), l’install. deve prevenire un doppio guasto a terra. Non può essere comb. con unità estraibili/plug-in o connessioni sul retro, né con piastre di colleg. allargate, piastre modulari o terminali a bandella nelle applic. UL489B.Unità di aliment. N4-4-...-S15-DC e uscite solo dal basso. Adatto per applic. valutate al 100% con dim. min. della custodia di 1200 x 600 x 275 mm.Senza prot. da sovracorrente.Corr. nom. = corr. ininterr. nominale: 800 A include i ponticelli a 65°C
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: conduttore in alluminio non applicabile
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
123 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
NA: kcmil 600 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.