Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179330
Codice del modello: N4-4-1200-S15-PV-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore in scatola sagomata a 4 poli da 1200 A e 1500 V CC UL

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sezionatore
Sigla catalogo
179330
EAN
4015081744169
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
22 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
UL 489B
UL listed
UL489B
CCC
UL (File No. E471671)
IEC 60947-3
CE marking
Codice modello
N4-4-1200-S15-PV-NA

Delivery program

Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Aree aperte
  • Edifici pubblici
Tipo
Sezionatore DC
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
N4
Numero di poli
Quattro poli
Valore nominale intensità di corrente
1200 A
Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
azionamento a motore opzionale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Opzionale con comando a distanza XR. Controllabile da remoto in opzione con lo sganciatore a lancio di corrente XU/XA.
esecuzione come interruttore principale
Caratteristiche speciali
  • Durata meccanica: di cui massimo 50% di interventi tramite sganciatore di minima tensione o a lancio di corrente.
  • Caratteristiche dell’interruttore principale che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204, 0113.
  • Caratt. isolanti conf. a IEC/EN 60947-3, 0660.
  • Per la commutazione in DC tutti i 4 contatti devono essere collegati in serie - consultare le informazioni sugli accessori del kit ponticello
  • Funzionamento con sistemi non collegati a terra (ad es., IT), l'installazione deve evitare una doppia dispersione verso terra
  • N4-4-...-S15-DC aliment. e deriv. solo dal basso.
  • Adatto per applicazioni 100%-rated con involucro di dimensioni minime LxAxP di 1200 x 600 x 275 mm
  • Non fornisce alcuna protezione da sovracorrente.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1200 A incl. i pontic. a 65 °C

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
1500 V - 1500 V
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
1500 V DC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1500 V
Corrente nominale (Iu) a 40°C con ponticelli sui morsetti
1200 A
Corrente nominale (Iu) a 65°C con ponticelli sui morsetti
1200 A
Corrente nominale di esercizio
1200 CSA (DC-21B)
Corrente nominale di tenuta di breve durata (t = 0,1 s)
34 kA
Valore nominale intensità di corrente
1200 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Categoria d'uso
DC-21 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
500 operazioni

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Interruttore per installazione fissa
Fisso
Montaggio intermedio
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra
Metodo di montaggio
Interruttore per installazione fissa
Fisso
Montaggio intermedio
Installazione del quadro di distribuzione
Montaggio a terra
Grado di protezione
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di interruttori
1
Colore maniglia Multiriga
Nero
Posizioni interruttore
I, +, 0
Caratteristiche speciali
  • Durata meccanica: di cui massimo 50% di interventi tramite sganciatore di minima tensione o a lancio di corrente.
  • Caratteristiche dell’interruttore principale che includono trasmissione positiva conforme a IEC/EN 60204, 0113.
  • Caratt. isolanti conf. a IEC/EN 60947-3, 0660.
  • Per la commutazione in DC tutti i 4 contatti devono essere collegati in serie - consultare le informazioni sugli accessori del kit ponticello
  • Funzionamento con sistemi non collegati a terra (ad es., IT), l'installazione deve evitare una doppia dispersione verso terra
  • N4-4-...-S15-DC aliment. e deriv. solo dal basso.
  • Adatto per applicazioni 100%-rated con involucro di dimensioni minime LxAxP di 1200 x 600 x 275 mm
  • Non fornisce alcuna protezione da sovracorrente.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1200 A incl. i pontic. a 65 °C
Durata meccanica
10000 manovre

Technical Data - Mechanical - Terminals

Morsetti standard
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: conduttore in alluminio non applicabile
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
122 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
NA: kcmil 600 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1200 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
231 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Funzioni
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale
Applicazioni fotovoltaiche
Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.