Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182929
Codice del modello: M30C-FDL-W-X0

Eaton Moeller® series M30 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, bianco, inciso con 0, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore luminoso
Sigla catalogo
182929
EAN
4015081778560
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30C-FDL-W-X0

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Bianco
Caratteristiche
Etichettato
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
30.5 mm
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
piatto
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP69K
IP66
IP67
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Iscrizione
Inciso
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto