Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182960
Codice del modello: M30C-FD-W

Eaton Moeller® series M30 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, bianco, senza scritta, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - pulsante
Sigla catalogo
182960
EAN
4015081778874
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Garanzia
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30C-FD-W

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Piatto
Parte anteriore piatta
Dotato di:
Anello frontale
Iscrizione
Senza scritte
Tipo di lente
Rotondo
Numero di postazioni di comando
1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
IP67
IP69K
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
30.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 x 3 mm
Tipo
Attuatore a pulsante
Utilizzato con
Unità di contatto M22 e spie luminose

Esporta le caratteristiche del prodotto