Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183285
Codice del modello: M30C-FL-Y

Eaton Moeller® series M30 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, a filo, giallo, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 indicator light
Sigla catalogo
183285
EAN
4015081782260
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
M30C-FL-Y

Caratteristiche prodotto

Tipo
Indicatori luminosi
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Colore ghiera frontale
Cromo
Resistenza agli urti
Non previsto
Materiale ghiera frontale
Metallo
Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido
Colore della lente
Giallo
Progettazione
piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30 mm
Altezza di apertura
30 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Adatto per il numero di luci di segnale incorporate
1
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Tipo di lente
Piatto
Rotondo

Esporta le caratteristiche del prodotto