Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183292
Codice del modello: M30C-FL-A-*

Eaton Moeller® series M30 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, a filo, arancione, dicitura speciale, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
183292
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
Codice modello
M30C-FL-A-*

Caratteristiche prodotto

Tipo
Indicatori luminosi
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Anello frontale
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Colore ghiera frontale
Cromo
Resistenza agli urti
Non previsto
Materiale ghiera frontale
Metallo
Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
Colore della lente
Arancione
Progettazione
piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30 mm
Altezza di apertura
30 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Adatto per il numero di luci di segnale incorporate
1
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Iscrizione
Possibilità di iscrizione personalizzata
Tipo di lente
Piatto
Rotondo

Esporta le caratteristiche del prodotto