Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187116
Codice del modello: M30C-FWLK3-G

Eaton Moeller® series M30 Selettore luminoso, RMQ-Titan, con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, verde, Ghiera frontale in metallo

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 illuminated selector switch
Sigla catalogo
187116
EAN
4015081821655
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
47 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.042 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30C-FWLK3-G

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore luminoso
Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
2000 Operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Leva
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30 mm
Coppia di esercizio
0.3 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
40 °
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Con maniglia
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Funzioni
Funzionalità permanente/impulsivo, modificabile con M22-XC-Y
Colore indicatore
Verde
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto