Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188037
Codice del modello: M30I-FDRL-R-X0

Eaton Moeller® series M30 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, piatto, permanente, rosso, con dicitura, Anello anteriore in acciaio inossidabile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
Sigla catalogo
188037
EAN
4015081857227
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FDRL-R-X0

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Rosso
Caratteristiche
Etichettato
Funzione attuatore
Permanente
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Dotato di:
Ghiera frontale
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT

Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
30.5 mm
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
piatto
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67
IP69
IP66
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4X, 13
Iscrizione
Inciso
Tipo elemento frontale
Piatto
Funzioni
La funzionalità permanente/impulsivo può essere modificata sul dispositivo
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto