Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188058
Codice del modello: M30I-FDL-W

Eaton Moeller® series M30 Pulsante luminoso, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, bianco, senza scritta, Anello anteriore in acciaio inossidabile M30I-FDL-W

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore luminoso
Sigla catalogo
188058
EAN
4015081857371
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FDL-W

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Bianco
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Forza per apertura positiva - min
0 N
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
30.5 mm
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
piatto
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP69
IP66
IP67
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67
NEMA 4X, 13
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto