Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188171
Codice del modello: M30I-FWS3-MS*

Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M30, a filo pannello (flat front), ad impulso, 3 posizioni, MS1–MS20, estraibilità della chiave: 0, ghiera frontale: acciaio inox

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M30 - selettore a chiave
Sigla catalogo
188171
Lunghezza/profondità del prodotto
36 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA file No. 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Codice modello
M30I-FWS3-MS*

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore a chiave
Accessori
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
Ad impulso
Chiave estraibile in posizione 0
Ritorno a molla
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dotato di:
Anello frontale
Ponticello per azionamento del contatto centrale
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
30 mm
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Angolo di commutazione
40 °
Colore ghiera frontale
Acciaio inox
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Codice chiave
Selezionabile
Materiale ghiera frontale
Metallo
Progettazione
Meccanismo di blocco con sblocco a chiave
Parte anteriore piatta
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP64
Funzioni
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
Colore indicatore
Altri
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100,000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
3
Dimensione
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
Categoria prodotto
RMQ-Titan

Esporta le caratteristiche del prodotto