Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A palmo di mano, 45 mm, Npn luminoso, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, rosso, giallo, RAL 3000, con indicazione di posizione dell'interruttore meccanico, big pack
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Pulsante arresto d'emergenza/off
|
Sigla catalogo |
191976
|
EAN |
4015081925001
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
Altezza prodotto |
45 mm
|
Larghezza prodotto |
45 mm
|
Peso prodotto |
0.043 kg
|
Certificazione/i |
DNV
LR GL |
Note catalogo |
Numero massimo di contatti: quattro M22-(C)K01, …10 o due M22-(C)K02, …20, …11
|
Codice modello |
M22-PVT45P-MPI-GVP
|
Colore ghiera frontale |
Altro
|
Colore base |
Giallo
|
Materiale ghiera frontale |
Altro
|
Colore |
Rosso (RAL 3000)
|
Progettazione |
Comando tradizionale
A palmo di mano |
Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
|
Illuminazione |
Non luminoso
|
Indicazione |
Indicatore della posizione interruttore rosso: Pulsante azionato
Indicatore della posizione interruttore verde: Pulsante rilasciato Con indicazione di posizione dell'interruttore meccanico |
Numero RAL |
3000
|
Metodo di sblocco |
sblocco a rotazione
|
Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
Diametro di apertura |
22.5 mm
|
Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
Colore attuatore |
Rosso
|
Diametro attuatore |
45 mm
|
Funzione attuatore |
Sblocco mediante rotazione
|
Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|