Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller® series relè di comando EASY, easyE4 (espandibile, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, Ingressi digitali: 8, dei quali possono essere usati come ingressi analogici: 4, Morsetto ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series relè di comando EASY
|
| Sigla catalogo |
197505
|
| EAN |
4015081940837
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certificazione/i |
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6 EN 55022 IEC/EN 61000-4 IEC/EN 61000-4-2 EN 55011 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61131-2 IEC 60068-2-30 EN 61010 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-2 EN 50178 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 |
| Note catalogo |
Precisione dell’orologio in tempo reale a seconda della temperatura ambiente, sono possibili fluttuazioni fino a ± 5 s/giorno (± 0,5 h⁄anno)
|
| Codice modello |
EASY-E4-UC-12RCX1P
|
| Caduta e ribaltamento |
Altezza di caduta 50 mm, Calo conforme a IEC/EN 60068-2-31
|
| Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Resistenza agli urti |
15 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 11 ms, 18 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
57 - 150 Hz, 2 g accelerazione costante
In conformità a IEC/EN 60068-2-6 10 - 57 Hz, Ampiezza costante di 0,15 mm |
| Lunghezza cavo |
30 m, esaminato, Ingressi analogici
40 m (max. per ingresso), ingressi digitali 24 V DC 100 m, tipo non schermato, Ingressi digitali 12 V DC 100 m, tipo non schermato, Ingressi digitali 24 V AC |
| Tipo di cavo |
CAT5
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Condizioni ambientali |
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201 |
| Umidità relativa |
5 - 95% (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Tipo connessione |
Ethernet: connettore maschio RJ45, 8 poli
Morsetto ad innesto |
| Velocità di trasmissione dati |
10/100 MBit/s
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato di accensione/RUN
Indicazione di stato Ethernet: LED |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
3 W
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
8 A
|
| Consumo energetico |
3 W
|
| Potere d'interruzione nominale |
200000 operazioni a DC-13, 24 V DC, 1 A (500 man/h)
300000 operazioni a AC-15, 250 V AC, 3 A (600 man/h) |
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
240 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
Max. 300 V AC
Max. 300 V DC 85 - 264 V AC 100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %) |
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz (± 5%)
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
26.4 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
20.4 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
10.2 VDC
|
| Corrente ininterrotta |
1 A DC, a R 300 (UL/CSA)
10 A AC, a 240 V AC (UL/CSA) 8 A DC, a 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, corrente termica continua max. cos ϕ = 1 a B 300 (UL/CSA) |
| Scarica in aria |
8 kV
|
| Impulso burst |
2 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione in conformità a IEC/EN 61000-4-4 |
| Scarica dei contatti |
6 kV
|
| Campi elettromagnetici |
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3) 3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3) |
| Immunità alle interferenze condotte dalla linea |
10 V (in conformità a IEC/EN 61000-4-6)
|
| Classe di disturbo radio |
Classe B (EN 61000-6-3)
|
| Valore nominale sovratensione |
1 kV, Cavi di alimentazione, forma simmetrica, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC
2 kV, Cavi di alimentazione, asimmetrico, impulsi di alimentazione (sovratensione), EMC Conforme a IEC/EN 61000-4-5 livello 4 |
| Buchi di tensione |
≤ 1 ms dalla tensione nominale (12 V DC)
10 ms |
| Caratteristiche |
Estensibile
Collegabile in rete (Ethernet) |
| Dotato di: |
Uscita relè
Timer Orologio in tempo reale |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Contatore frequenza |
Forma dell'impulso: Quadrato (ingressi digitali 24 V DC)
Lunghezza cavo: ≤ 20 m (schermato, Ingressi digitali 24 V DC) Frequenza contatore: 5 kHz (ingressi digitali 24 V DC) Numero: 4 (I1, I2, I3, I4 - Ingressi digitali 24 V DC) Rapporto pausa impulso: 1:1 (ingressi digitali 24 V DC) |
| Frequenza di ingresso |
50/60 Hz (ingressi digitali, a 115/230 V AC)
50/60 Hz (ingressi digitali, a 24 V DC) |
| Resistenza di isolamento |
Secondo EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
| Durata elettrica |
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 1 x 58 W a 230/240 V AC, tradizionale, con compensazione)
25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, con dispositivo elettrico a monte) 25.000 operazioni (carico lampada fluorescente 10 x 58 W a 230/240 V AC, senza compensazione) 25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 500 W, 115/120 V AC) 25.000 operazioni (carico lampada a filamento a 1000 W, 230/240 V AC) |
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su barra a omega (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Fissaggio a vite con staffe di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori) Montaggio frontale possibile Montaggio su guida possibile Montaggio a parete/diretto possibile |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyE4
|
| Protezione |
Interruttore B16 o fusibile a spegnimento lento 8 A, Protezione di un relè di uscita
|
| Protocollo |
MODBUS
TCP/IP |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV (bobina di contatto)
|
| Ondulazione residua |
5% (uscite transistor)
≤ 5% |
| Risoluzione |
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Frequenza di avviamento |
0,5 Hz, carico induttivo, Uscite relè
10 Hz, Uscite relè 2 Hz, Carico resistivo/carico lampada, Uscite relè |
| Tipo |
Dispositivo di base easyE4
|
| Utilizzato con |
easyE4
|
| Categoria d'uso |
Valore Pilot Duty per uso leggero B 300, Cod. val. nom. circ. di com. UL/CSA AC
R 300 Light Pilot Duty, Codici valori nominali circuito di comando UL/CSA DC |
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Accuratezza |
± 2 s/giorno, Orologio in tempo reale sugli ingressi (± 0,2 h⁄anno)
± 1 %, Precisione di riproducibilità dei temporizzatori (di valori) ± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, del valore effettivo, all'interno di un singolo dispositivo (ingressi analogici) ± 3 %, del valore effettivo, due dispositivi easy (ingressi analogici) |
| Conversioni |
Ogni ciclo della CPU, Ingressi analogici
|
| Tempo di ritardo |
20 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata
20 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi attivata 20 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi attivata 0,015 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata 0,015 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata 0,015 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi disattivata 0,015 ms tip., Ingressi digitali da 24 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 0 a 1, Soppressione rimbalzi disattivata 20 ms tip., Ingressi digitali 12 V DC (I1 - I8), Tempo di ritardo da 1 a 0, Soppressione rimbalzi attivata |
| Contatore incrementale di valori |
Forma dell'impulso: squadrata
Offset segnale: 90° Frequenza contatore: ≤ 5 kHz Numero di ingressi di conteggio: 2 (I1 + I2, I3 + I4) Rapporto pausa impulso: 1:1 Campo di valori: da -2147483648 a +2147483647 |
| Trasduttore incrementale |
Lunghezza cavo: ≤ 20 m (schermato)
|
| Ingresso |
Tensione (DC)
|
| Corrente di ingresso |
200 mA
|
| Impedenza di ingresso |
13,3 kΩ
|
| Tensione di ingresso |
Stato 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, Ingressi digitali, 24 V DC)
Segnale 0: ≤ 5 V DC (I1 - I8, Ingressi digitali, 24 V DC) |
| Potere di inserzione/interruzione |
28/28 VA (DC, a R 300)
3600/360 VA (AC, a B 300) |
| Numero di ingressi (analogici) |
4
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4
8 |
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
4
|
| Uscita |
Tensione
Uscite relè in gruppi di 1 > 500 mA (uscite relè, consigliate per carico: 12 V AC/DC) Corrente 4 uscite relè |
| Ingressi rapidi contatore |
1:1 (rapporto pausa impulso)
10 kHz, Frequenza contatore ≤ 20 m (lunghezza cavo, schermato) -2147483648 - 2147483647 (campo di valori) Quadrato (forma d’impulso) Numero: 4 (I1, I2, I3, I4 - Ingressi digitali 24 V DC) |
| Campo di segnale |
0 - 10 V DC, Ingressi analogici
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuna
|
| Separazione galvanica |
Isolamento di base: 600 V AC (Uscite relè)
Tra ingressi analogici e digitali: no Tra le uscite relè: sì |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Isolamento sicuro |
300 V AC, Tra bobina e contatti, In conformità a EN 50178
300 V AC, Tra due contatti, Secondo EN 50178 |
| Protezione da cortocircuito |
≥ 1A (T), Fusibile, Alimentazione
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), cavo rigido
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino |