Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199273
Codice del modello: DILM11-11(RDC24)-PI

Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 5 kW, 1 NA, 1 NC, RDC 24: 24 - 27 V DC, Comando in corrente continua, Morsetto ad innesto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
199273
EAN
4015081973576
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.546 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILM11-11(RDC24)-PI

Features & Functions

Dotato di:
Contatto specchio
Circuito di protezione integrato nell’interfaccia elettronica della bobina
Numero di poli
a 3 poli
Numero di poli
a 3 poli
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattori di potenza per motori
Connessione
Morsetto ad innesto
Grandezza
FS2
Durata meccanica
10.000.000 di manovre (comando in DC)
Massima frequenza di manovra
5000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
Tipo di tensione
DC

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6,5 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
8 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
2 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 6) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
2 x (0,75 - 2,5) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (1 - 10) mm², conduttori principali
2 x (1 - 6) mm², conduttori principali
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (0,5 - 0,25) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20 - 14
18 - 8, conduttori principali
Dimensione cacciavite
3 x 0,5 mm, Vite terminale
3,0 x 0,5 mm, Vite terminale

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V
90 A
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
90 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V
70 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
11 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947)
112 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
2.6 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, 125 A fusibile max. CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, massimo 125 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, massimo 32 A CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 70 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A CLASSE RK5, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
80 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
32 A
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto)
37 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
88 A

Magnet system

Tempo arco
10 ms
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
24 - 27 V DC (RDC 24)
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,7 - 1,2 V DC x Us
Potenza assorbita (inserzione), DC
12 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
0.9 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
27 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
27 V
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
47 ms
Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max
30 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP

Communication

Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo contattore SmartWire-DT DIL-SWD

Contacts

Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Safety

Isolamento sicuro
400 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
400 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140

Design verification

Capacità di dissipazione Pdiss
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.