Scarica il documento () sui 20

216521
Codice del modello: M22-D-R-X0/KC11/I

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, custodia, ad impulso, 1 NC, 1 NA, rosso, con dicitura, Ghiera frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 assembled pushbutton
Sigla catalogo
216521
EAN
4015082165215
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.185 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CE
UL 508
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
M22-D-R-X0/KC11/I

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore a pulsante
Colore attuatore
Rossa
Funzione attuatore
Ad impulso
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Materiale custodia
Plastica
Forza di attivazione
5 N
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
20 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corsa della manopola
5.7 mm
Numero di pulsanti (a forma di fungo)
0
Numero di postazioni di comando
1
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di interruttori a tasto
0
Numero di posizioni
1
Numero di spie
0
Numero selettori
1
Colore base
Grigio
Colore ghiera frontale
Titanio
Numero di interruttori (selettore)
0
Numero RAL
7035
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
115 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
500 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
115 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
220 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Colore
Grigio chiaro
Progettazione
Custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tipo connessione
Collegamento a vite
Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Iscrizione
Inciso
Setti sfondabili
2 x M16 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla base)
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sul lato)
2 x M25/20 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato)
Durata
1.000.000 operazioni meccaniche
Resistenza agli urti
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms

Esporta le caratteristiche del prodotto