Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216600
Codice del modello: M22-D-B

Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, piatto, ad impulso, azzurro, Senza scritta, Anello frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante
Sigla catalogo
216600
EAN
4015082166007
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
VDE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL File No.: E29184
CE
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-D-B

Caratteristiche prodotto

Tipo
Attuatore a pulsante
Colore attuatore
Blu
Funzione attuatore
Ad impulso
Ritorno a molla
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dotato di:
Anello frontale
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Colore pulsante
Blu
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Forza di attivazione
5 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Colore ghiera frontale
Titanio
Resistenza agli urti
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67
IP66
NEMA 13
NEMA 3R
IP69K
NEMA 4x
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
NEMA 4x
Iscrizione
Senza scritte
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto