Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216888
Codice del modello: M22-WRS-GVP

Selettore a chiave Eaton Moeller® series M22, permanente, 2 posizioni, estraibilità della chiave: 0, I, ghiera frontale: titanio M22-WRS-GVP

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Sigla catalogo
216888
EAN
4015082168889
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-WRS-GVP

Caratteristiche prodotto

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dotato di:
Ghiera frontale
Grado di inquinamento
3
Tipo attuatore
Chiave
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Colore indicatore
Altro
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100.000 operazioni
Numero di posizioni dell’interruttore
Dimensione
Diametro frontale: 29,7 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.