Scarica il documento () sui 20

224NHG1BI
Codice del modello: NH FUSE 224A 500V GL/GG SIZE 1

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 224 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
224NHG1BI
EAN
5027590468602
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
420 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 224A 500V GL/GG SIZE 1

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
224 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA

Product specification

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessories

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4
Base per fusibili Tripolare TD1-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.