Scarica il documento () sui 20

278605
Codice del modello: FAZ-K63/1

Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 63 A, 1p, caratteristica: K

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
Sigla catalogo
278605
EAN
4015082786052
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
17.7 mm
Peso prodotto
0.122 kg
Conformità
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 235
IEC/EN 60898
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8)
CE marking
CSA (Class No. 3215-30)
CSA (File No. 204453)
IEC/EN 60947-2
UL 1077
UL (File No. E177451)
North America (UL recognized, CSA certified)
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-K63/1

Delivery Program

Applicazione
  • Circuiti di derivazione, non come BCPD
  • Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Unipolare
Numero di poli (totale)
1
Numero di poli (protetti)
1
Caratteristica di intervento
K
Caratteristica di rilascio
K
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tipo
  • FAZ
  • Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico

Technical data - electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
240 V AC
Tensione nominale, DC
60 V DC (per polo)
Tensione nominale (UL CSA 13)
277 V AC; 48 V DC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Poteri d’interruzione operativi
7.5 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 60898) a 230 V
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 60898) a 400 V
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) a 230 V
10 kA
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) a 400 V
10 kA
Fusibile di backup consentito - max
125 A gL/gG
Classe di selettività
3
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Durata elettrica
10000 operazioni
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical data - mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza custodia
80 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Profondità interna
70.5 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,5 mm
Ampiezza supporto
17,5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20
Tipo UL/CSA: -
IP20 (IEC)
IP40 (se in dotazione)
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti per doppio uso
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità morsetti a vite per conduttore principale
10 mm² (2x)
Capacità morsetti (cavo di comando)
25 mm² (1x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e mani, DGUV VS3, EN 50274
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Dispositivi supplementari possibili
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
FAZ
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authenticate Product

Enter your 16-17 digit serial number
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance..
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance..
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.