Eaton Moeller® series joystick M22, con un punto di commutazione per direzione di manovra, Con albero in plastica, 4 posizioni, Ghiera frontale colore nero, ad impulso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Sigla catalogo |
279418
|
| EAN |
4015082794187
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
UL 508
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 VDE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL CSA VDE 0660 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CE CSA Class No.: 3211-03 |
| Codice modello |
M22S-WJ4
|
| Tipo |
Joystick
|
| Accessori |
Albero in plastica
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Albero in plastica
Ghiera frontale Ritrazione in posizione 0 Lampada a incandescenza (24 V) |
| Massima frequenza di manovra |
2000 Operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| Forza di attivazione |
5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Lunghezza joystick |
75 mm
|
| Numero di direzioni di attivazione |
4
|
| Numero di contatti (normalmente chiuso) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti (normalmente aperto) per direzione di attuazione |
0
|
| Numero di contatti normalmente aperti e chiusi per direzione |
0
|
| Numero di livelli di commutazione |
1
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Modalità operativa |
Ad impulso
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Numero di posizioni |
4
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Resistenza agli urti |
30 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |