Cartuccia fusibile, bassa tensione, 35 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate
Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
Sigla catalogo |
35NHG01BI
|
EAN |
5027590477918
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
Altezza prodotto |
58 mm
|
Larghezza prodotto |
30 mm
|
Peso prodotto |
295 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Codice modello |
NH FUSE 35A 500V GL/GG SIZE 01
|
Valore nominale intensità di corrente |
35A
|
Tensione nominale |
500V
|
Tipo di tensione |
CA
|
Potere di apertura |
120 kA
|
Dimensione fusibile |
NH1
|
Agganci in metallo isolati (IMGL) |
Sì
|
Adatto per |
Base per fusibili NH Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236 Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 000 a 4 Base per fusibili Tripolare TD1-D |