Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
Reservestrøm (UPS)

Eaton 5PX Gen2 UPS

Den nye Eaton 5PX Gen2 UPS gir Enterprise nettverk og Edge IT-utstyr førsteklasses line-interactive strømbeskyttelse som maksimerer plassen for IT, samt servicekontinuiteten. Eaton 5PX Gen 2 leverer verktøy for å fjernovervåke, integrere med IT-arkitektur og eksternt rulle ut/vedlikeholde stor installert mengde UPS-er.

TOPOLOGI
Line Interactive
EFFEKT
1000 VA – 3000 VA
FORMFAKTOR
Rack/Tower

Enkel i drift

Det nyskapende grafiske LCD-displayet gjør konfigurasjon av 5PX Gen2 enkel og intuitiv. UPS-en tilbyr en enkelt konfigurasjonsveiviser ved oppstart for å forenkle UPS-konfigurasjonen. Fjernadministrasjon og fastvareoppdateringer er tilgjengelige med tilleggsalternativet Eaton Gigabit nettverksadministrasjonskort. Avansert batteristyring og batteri som kan byttes i drift: gjør det enkelt med vedlikehold og fleksibilitet.

Effektivitet

5PX Gen2 leverer 11 % mer strøm til tilkoblede servere enn andre UPS-er takket være enhetens effektfaktor. Den er sertifisert med Energy Star 2.0 for maksimum effektivitet over hele driftsområdet. Energi blir målt for hver individuelle uttaksgruppe og er synlig direkte på displayet og gjennom Eatons Intelligent Power Manager.

Sikker og robust

Prioriter tilkoblede enheter for maksimal oppetid for viktige tjenester. Administrer enkelt strømbytte og nødgjenoppretting med lastsegmentkontroll. Avanserte funksjoner for virtualisering gjør Eaton 5PX Gen2 perfekt for Enterprise og Edge IT-applikasjoner. Netpack-modeller beskytter innholdet enda bedre med doble sertifiseringer innen cybersikkerhet (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) og tilbyr tilkobling til Eatons Cyber Secured Monitoring-sky.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close