Last ned dokumentet () av 20
DC-betjening

NAS-nettverks- og -systemvern

De kompakte, plug-and-play-nettverks- og systemvernskombinasjonene fra Eatons Moeller-serie passer godt til systemer fra 30 kVA til 130 kVA og kommer i plastkapslinger med IP65-beskyttelse. Begge seriene oppfyller kravene i VDE-AR-N 4105 2018-11. Enhetene består av én eller to seriekoblede kontaktorer, som kontrolleres via et NA-vernerelé og kommer forhåndsmontert og festet i skapet. Nettverks- og systemvernkombinasjonene skal monteres mellom inverteren og strømnettet.

Kapslingsgrad:
IP65
Oppfylte krav:
VDE-AR-N 4105:2018-11
Total avstengingstid:
< 150 ms

Egenskaper

  • Kontaktorene har lav motstandsklassifisering og bruker lite energi
  • Overvåking av under-/overspenning
  • Overvåking av under-/overfrekvens
  • Overvåking av strømkvalitet (10 minutter gjennomsnittsverdi)
  • Overvåking av vektorskift kan legges til
  • Sikret mot enkel feil
  • Standardinnstillinger i henhold til VDE-AR-N 4105:2018-11, verdiene kan endres
  • Alarmteller, total tid for alarm
  • Forseglingsalternativ og kodevern
  • Firepolede kontaktorer (3+N faser)
  • PE-terminaler
  • Bryterstillingsindikator

Enten én eller to kontaktorer, seriekoblet

NAS består av enten én eller to seriekoblede (koblingsbrytere) kontaktorer. Hvis kun én koblingsbryter brukes, må kontrollkabelen slås av hvis det oppstår en feil. Ingen UPS eller bufferminne kreves ved bruk av NAS.

Sikker og enkel montering

Kombinasjonene er designet for veggmontering, som sikrer lett montering. DILMP-kontaktorene er spesielt effektive, på grunn av den elektromagnetiske driveren med motstandsklassifisering på kun 2,1 W.

Utprøvde effektbrytere for store installasjoner

Eaton tilbyr 3- og 4-polede koblingsbrytere med fjernoperatør – både effektbrytere og skillebrytere er tilgjengelige (20 til 1250 A). I tillegg trenger du også en underspenningsutløser, en hjelpekontakt og et NA-vernerelé. Med kortslutningskapasitet på 50 kA kan du bruke denne kombinasjonen til å forsyne nett med opptil 2 x 1000 kVA med transformatorkraft.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close