Last ned dokumentet () av 20
DC-betjening

PKZ-SOL-strengvernbryter

PKZ-SOL-strengvernbryteren fra Eatons Moeller-serie er det sikringsløse alternativet for beskyttelse mot kortslutningsstrømmer. For å gi best mulig beskyttelse, monteres hver PKZ-SOL-enhet inne i en kundespesifikk koblingsboks. En hjelpekontakt gir informasjon om bryterstatus, mens dokumentasjonen inneholder et diagram som forklarer det nøyaktige forholdet mellom utløserstrømmen til verneanordningen og kortslutningsstrømmen til solcellemoduler.

Kundespesifikt:
Justerbare utløserinnstillinger
Desentral frakobling:
Underspenningsutløser

Raskt tilbake på jobb igjen

Strengvernbrytere har flere fordeler sammenlignet med sikringer fordi de er klare til bruk umiddelbart etter at de utløses og årsaken er rettet opp.

Egenskaper

  • Nominell driftsspenning: 900 V DC
  • Nominell strøm på 12 A, 20 A og 30 A
  • Tillatt kortslutningsstrøm Isc i strengen: fra 1,6 A til 22 A

Fleksible innstillinger

De justerbare utløserinnstillingene lar deg finjustere enhetene til kortslutningsstrømmen som faktisk er tilstede i strengen. Den termiske utløseren svarer allerede hvis strømmen overskrides med en faktor på 1,05 til 1,3, mens den magnetiske utløseren løses ut når strømmen seksdobles.
Spesifikasjoner
Last ned lenker
X
Download Close