PKZ motorvernbryter uten sikring i Eaton Moeller-serien kombinerer kortslutnings- og overlastbeskyttelse i en enkelt enhet. To versjoner er tilgjengelig, som dekker hele strømområdet fra 0,1 A til 63 A. Og dette med bare 18 forskjellige typer, som sparer plass og forenkler prosjektplanleggingen. Motorvernbrytere er fullt kompatible med Eatons utprøvde DIL-kontaktorserie, og de er således godt egnet for bruk i motorstarterkombinasjoner. Alt tilbehør, inkludert de integrerte hjelpebryterne, utløserindikatorene, shunt-utløserne og dørkobling med roterende håndtak, kan brukes for både PKZM0 og PKZM4.
Klikk her for å laste ned en flyer
Hvordan gjøre kablingen mer effektiv fra start til slutt
Du kan kombinere PKZ-motorvernbryteren med følgende produkter:
DIL-kontaktorer
MSC motorstarterkombinasjoner
MSFS samleskinnesystem
Overlastrele med bimetall
Fire er det maksimale antallet elementer i sammenligningsverktøyet.
Ditt søk "" samsvarte ikke med noen dokumenter eller produkter.
Kopiert til utklippstavle
Det kreves minst to elementer for å bruke sammenligningsverktøyet.
Sorry, we can't get that information right now.