Last ned dokumentet () av 20
Sikringsskap

Boligskap generasjon 2 (G2)

Eaton kommer nå med en ny generasjon boligskap G2, Side By Side (SbS) og Over og Under (OvU) for innfelt utførelse. Det lagt ekstra fokus på NEK 400:823 og NEK 700 sine krav om om reserve- og distrubusjonsplass.

Boligskapet kommer med en helt ny innovativ innfestning med dybdejustering, som gjør  elektrikkerens montasje av sikringsskapet raskt og enkelt.

Boligskapserien G2, Side By Side (SbS) og Over og Under (OvU) kan brukes som en kombinert sterkstrøm- og ekomfordeling. De seperate delene er mekanisk adskilt, men ekomdelen er tilpasset for å ikke begrense de trådløse signaler sånn som blant annet Wifi og RF (xComfort).

Eatons Boligskap G2 er spesialdesignet for boligbygg og kan brukes i leiligheter, eneboliger, flermannsboliger og hytter, samt som underfordeling i næringsbygg.

Fordelingene er i henhold til IEC EN 62208, men er designet for å ivareta kravene i NEK 400, NEK 439 og NEK 700

Ny innovative montasje
Monteres som en veggboks
Størrelse
Ekomfelt 550x550 mm og inntil 96 moduler
Innfelt utførelse
For standard stenderverk 550 mm

Ny og innovativ montasje med dybdejustering

For å imøtekomme krav om plass blir boligskapene større og tyngre, som vil gjøre montasjen mer utfordrende.
Med Eatons nye innovative innfesting med dybdejustering vil skapet bli enkle å montere. Boligfordelingen monteres som en «veggboks» og er ferdig dybdejustert for 12,5mm, men kan justeres fra 8 til 30 mm. Dette gjør det mulig å justere dybden på boligskapet etter at veggplaten er montert, uten å foreta destruktive inngrep i bygningskonstruksjonen.

Ekomfelt

Ekomfordelingen har plastikkplate i bakkant av skapet og i døren for å ikke begrense de trådløse signalene, som Wifi og RF (xComfort). Montasjeplaten er også plastikk for enklere montasje og for å ikke begrense de trådløse signalene.
Boligskapet har en patchebracket med inntil 12 datauttak med valgfri plassering og en innfelt 4-veis stikkontakt som er fast installert og klargjort for enkel tilkobling til kombiautomatene.
Skapet har kabelkanal som tilvalg for å få flere gjennomføringer fra ekomdelen til sterkstrøsmsdelen i boligfordelingen.

Fleksible størrelser

For å imøtekomme de økende og komplekse kravene i elektriske installasjoner, kommer skapet i opp mot 20 forskjellige dimensjoner.
Boligskapseriene kommer i innbyggingsdybder på 83, 106 og 150 mm for 3, 4 og 6-tomms stenderverk. Side By Side (SbS) kommer fra 2 til 6 rader, 24 til 72 moduler. Boligfordeling Over Under (OvU) kommer fra 2 til 4 rader, 48 til 96 moduler og har en fast størrelse på ekomdelen på 550x550 mm.
NEK 400:823 har krav til reserveplass i nye installasjoner.

Pakkeløsning for byggeprosjekter

I nye boligprosjekter og rehabiliteringer installeres en typisk boligfordeling i 3 omganger. Montasjeboksen monteres før veggplater monteres. I neste steg monteres innsatsen med med modulære vern og tilkobles. Til slutt monteres boligfordelingens dør og ramme før man til slutt dybdejustering blir utført for å få en flush finish på skapet. Eaton har utviklet skapserien for å både inkludere en innovativ innfesting med dybdejustering, samt å ha muligheten for en 3-delt løsning.

  • 3-delt pakkeløsning, del 1 – Skapets montasjeboks
  • 3-delt pakkeløsning, del 2 – DIN-innsats for modulærprodukter
  • 3-delt pakkeløsning, del 3 – Enkel eller dobbel dør

Design ditt boligskap - verktøy for å designe, dokumentere og prise ditt eget boligskapsprosjekt

Eatons designprogram hjelper deg med å plukke ut skap og komponenter tilpasset din installasjon. Programmet har 3 hoveddeler med forskjellige skapløsninger innen tilknytningsskap, boligsentraler, boligskap, målerskap, installasjonsskap, kapsling og rehabiliteringsløsninger.
I boligskapkonfiguratoren kan du bestykke ditt valgte skap med Eatons modulære vern, som jordfeilautomater (NdRBM/NmRBM), elementautomater (FAZ), lastbrytere (IS), lysbuevern (AFDD+), OV, jordfeilbrytere, overspenningsvern (SPCT2), med mer. Det som bestilles i konfiguratoren settes i bestilling samme dag og leveres fra grossistens lager.
Spesifikasjoner
Generasjon 2 boligskap Side by Side (G2 SbS)
Eaton G2 boligskap sidebyside 6 rader

Egenskaper

  • Fordeling for boliger eller leiligheter med måler i tilknytningsskapet (TKS) eller hovedfordelinger.
  • Boligfordeling SbS har en bredde på 550 mm og plasseres mellom standard stenderverk med cc 60 cm.
  • Kommer i 3 dybder, 83, 106 og 150 mm, for 3, 4 og 6-tomms stendere.
  • Innfelt utførelse
  • Ekomdel på 250 mm bredde og høyde fra 500 til 880 mm.
  • Inntil 72 moduler for å ivareta NEK 400:823 (bolig) med krav om reserveplass.
  • Kommer i hvit (RAL 9016) utførelse
  • Beskyttelsesgrad IP2XC i samsvar med NEK 439-3/ IEC 61439-3
  • Valgfri dørløsning, hel dør eller 2-delt løsning
  • Komplett skap eller 3-delt løsning hvor man kan bestille delene hver for seg, med levering etter hvor man er i byggeprosjektet.
  • Låsesylinder kan ettermonteres
  • 100% avskilt Ekom- og sterkstrømsdel
  • Opp til 102 rørinnføringer med blindpropper til 16 mm og 20 mm i topp og bunn
  • 2 stk 32/40 og 4 stk 40/50 utslagshull
  • En rekke tilbehør som: 2-dørsløsning, låsesylinder, kabelkanaler for ekstra gjennomføringer, patchepanel, Al/Cu-overgang, samleskinner og nøkkellås
Generasjon 2 boligskap Over og under (G2 OvU)
Eaton G2 boligskap overunder 4 rader

Egenskaper

  • Fordeling for boliger eller leiligheter med måler i tilknytningsskapet (TKS) eller hovedfordelinger.
  • Boligfordeling OvU har en bredde på 550 mm og plasseres mellom standard stenderverk med cc 60 cm.
  • Kommer i 3 dybder, 83, 106 og 150 mm, for 3, 4 og 6-tomms stendere
  • Innfelt utførelse
  • Fast størrelse på ekomdelen på 550 x 550 mm ihht plasskravet for NEK 700
  • Inntil 96 moduler for å ivareta NEK 400:823 (bolig) med krav om reserveplass
  • Kommer i hvit (RAL 9016) utførelse
  • Beskyttelsesgrad IP2XC i samsvar med NEK 439-3/ IEC 61439-3
  • Valgfri dørløsning, hel dør eller 2-delt løsning
  • Komplett skap eller 3-delt løsning hvor man kan bestille delene hver for seg, med levering etter hvor man er i byggeprosjektet.
  • Låsesylinder kan ettermonteres
  • 100% avskilt Ekom- og sterkstrømsdel
  • Opp til 102 rørinnføringer med blindpropper til 16 mm og 20 mm i topp og bunn
  • 2 stk 32/40 og 4 stk 40/50 utslagshull
  • En rekke tilbehør som: 2-dørsløsning, låsesylinder, kabelkanaler for ekstra gjennomføringer, patchepanel, Al/Cu-overgang, samleskinner og nøkkellås
Last ned lenker
X
Download Close