Eatons tilknytningsskap (TKS) i saltvannsbestandig aluminium er spesialdesignet for norske forhold. Skapene kommer ferdigkoblet i standard og utvidet utgave og er i henhold til NEK 399 og NEK 439. Skapene har den høyeste slagfasthetsgraden på IK10 og beskyttelsegrad IP55. Den unike løsningen med flere ventileringsnippler i topp og bunn av skapet løser kondensproblemer.
Standard type
Utvidet type
NEK 399 spesifiserer krav for tilknytning av elinstallasjoner med spenning opp til og med 24 kV AC og ekomnett til allment nett. Standarden spesifiserer krav til koordinering, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Standarden setter krav til tilknytningspunktet og legger føringer for utforming av tilknytningsskap og etasjefordeler.
Metode A Tilknytningspunkt hvor det benyttes tilknytningsskap med OV <125A
Metode A er beregnet for enebolig, rekkehus og fritidsbolig:
Det skal i utgangspunktet være ett tilknytningsskap for hver boenhet.
Tilknytningsskapet skal plasseres utvendig slik at alle parter har tilgang.
Plassering
Tilknytningsskapet bør plasseres slik at det ligger innenfor dekningsområdet til bygningens jordelektrode: på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg, eller etter skriftlig avtale mellom bygningseier og elnetteier, på et annet sted utendørs. Det bør plasseres på en vegg som ikke utsettes for sterkt sollys som vil skape uønsket høy temperatur og kondensproblemer.
Typer tilknytningsskap etter metode A
1. Avgrenet tilknytningsskap
Det er tillatt med avgrening fra tilknytningsskap til annen utendørs fordeling. Avgreningen skal foretas etter måler og det må installeres et effektbegrensende vern i tilknytningsskapet slik at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har gitt aksept for.
2. Utvidet tilknytningsskap
Tilknytningsskap kan tilpasses med en integrert fordeling, det utvidete feltet skal ha et tilleggsfelt beregnet for forutgående kurser. Dette feltet defineres som felt 4 - integrert fordeling og skal være tydelig adskilt de øvrige obligatoriske feltene, samt merket med «integrert fordeling». Feltet skal ha 30 % utvidelsesplass for å sikre en hensiktsmessig installasjon. Det skal installeres et effektbegrensende vern i skapet.
3. Tilknytningsskap med strømtransformatorer
Tilknytningsskap med maksimal belastningsstrøm mellom 80 og 125 A. Skapet er bestykket med måleromkobler og strømtransformatorer. Strømtransformatorene skal være montert umiddelbart etter kortslutningsvernet.
4. Utvidet tilknytningsskap med strømtransformatorer
En kombinasjon av punkt 2 og 3.