Last ned dokumentet () av 20
Tavler

xEffect tavletilbehør

xEffect tavletilbehør er universelle produkter som enten er del i Eaton utstyr eller brukes som generelt tilbehør for maskin- og lavspenningstavler.

Serien inkluderer tilbehør for kabelhåndtering, sånn som innføringsflenser, kabelgjennomføringsnipler, mykplastnipler, kabelkanaler og terminaler.

universal
bruk
integrert
i Eatons lavspenttavler
høy kvalitet
tilbehør

Egenskaper

  • F3A flenser: høykvalitets polykarbonat med CNC-skummet og PUR-tetning
  • V-M pakknippel: metrisk design, IP68, polyamid, kompatibel med F3A flenser
  • KT-M membrannippel: metrisk design, IP66, TPE, kompatibel med F3A flenser
  • KT membrannippel: PVC, beskytter kablene når de føres inn gjennom metallplater
  • KL kabelkanaler: PVC, holder på plass kabler inni tavlen
  • SPT dokumentholder: Viktige dokumenter er alltid klare for bruk
  • Mye annet tilbehør

Når stabilitet teller mest

F3A flenser er laget av høykvalitets termoplast (PC) og inneholder CNC-utskjært skum omgitt av PUR-tetning, som garanterer absolutt og permanent tetthet. Flensene er enten utstyrt med metriske utsparinger som lett kan slås ut, eller en gjennomføringsmembran slik at kabler enkelt kan føres inn i skapet. I kombinasjon med Eatons lavspenttavler og V-M-pakknippel eller KT-M-membrannippel, kan opptil IP66-kapslingsgrad oppnås.

Svært allsidige lavspenttavler

V-M pakknippel

V-M pakknippler er laget av halogenfri polyamid og kommer med brennbarhetsklassifisering V2 i henhold til UL94. Takket være den høye kapslingsgraden (IP68) og innebygd strekkavlastning er serien det ideelle valget for kabelinnføring i elektriske skap. Totalt åtte metriske pakknipler og forskjellige tetninger og tetningsplugger er tilgjengelige. Hver V-M kommer med en kontramutter.

KT-M membrannippel

KT-M membrannippel er laget av termoplastiske elastomer og har IP66 kapslingsgrad. På grunn av den spesielle materialmixen har serien et omgivelsestemperaturområde på -40 °C til +80 °C.

KT membrannippel

KT membrannippel er laget av PVC og beskytter isolasjonen til kabler når de innføres gjennom metallplater. Designet gjør at produktene kan brukes i lavspenttavler.

KL kabelkanaler

Eaton KL kabelkanaler er laget av PVC og brukes til kabel- og ledningsføring i kontrollskap. Kabelkanalene kan lukkes med et lokk slik at innsiden av kontrollskapet alltid ser ryddig ut.

SPT dokumentholder

xEffect SPT dokumentholdere er laget av plast og monteres inni skapet slik at du alltid har alle viktige dokumenter tilgjengelig.

xEffect K-terminaler

Den modulære koblingsklemmen består av flere stabile terminalblokker. Den brukes til å koble sammen to eller flere ledere, for eksempel kabler, fleksible kobberlisser eller kobberskinner i en tavle. Vi tilbyr flere alternativer som standard med seks rammestørrelser som dekker området fra 40 til 1000 A. Valgfritt tilbehør inkluderer IP2X-fingerbeskyttelse og ombyggingssett.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close