Last ned dokumentet () av 20
Strømmåler, overvåkningsutstyr og programvare

xSpider

xSpider er et prosjekteringsverktøy for dimensjonering- og analyse av lavspenningsnett med Eaton vernutstyr. Den beregner spenningsfall, belastningsfordeling og kortslutningsstrømmer, og utfører en påfølgende sjekk av dimensjoneringen til kablene og utstyr. Programvaren gir prosjekterende av elektriske anlegg et verktøy som sikrer at gjeldende standarder blir overholdt og akseptable nivåer for hendelsesenergi ved kortslutning oppfylles. Alle beregninger er basert på IEC-standarder.

Last ned xSpider

Registrer deg først. Det hjelper oss med å holde deg oppdatert i fremtiden. Vi sender nedlastingslenken til e-postadressen du har oppgitt.

Kom i gang med våre trinn-for-trinn-videoer

Lær tips og triks for bruk av programvaren fra grunnleggende oppsett til visning av utløserkarakteristikk. Velg videoen din i spillelisten under.

    Spesifikasjoner

    Egenskaper

    Generelle funksjoner

    • Egner seg til TN-/IT-/TT-nettsystemer med forskjellige spenningsnivåer opp til 1000 V
    • Alle beregningene er basert på IEC-standarder
    • Utform nettverk som forsynes fra én eller flere strømforsyninger (nett, transformatorer, generatorer)
    • Likt brukergrensesnitt som på standard CAD-systemer (AutoCAD)

     

    Beregninger

    • Ulike beregningsmoduser tilgjengelig (f.eks. belastningsfordeling, spenningsfall, tre- og enfasede kortslutningsverdier, utkoblingstid)
    • Enkel eller detaljert visning av beregnede resultater

     

    Utløserkarakteristikk

    • Velg et vern fra databasen og få opp utløserkarakteristikken
    • Evaluer selektiviteten og back-up-beskyttelsen, inkludert testede verdier for vernkombinasjoner

     

    Unike funksjoner

    • Drifttilstandsmodus for optimalisering av større prosjekter
    • ArcRisk-modul (evaluering av hendelsesenergi ved kortslutning).

    Feilsøking

    Hvis du får en feilmelding om manglende Microsoft-programvare under installasjonen, kan du laste ned programmet i lenken under før du starter xSpider på nytt.