Last ned dokumentet () av 20

RMQ-betjeningsenheter med flat design

Få en stor grad av fleksibilitet og design mer kompakte maskiner med et innovativt design, ved bruk av plassbesparende front- og kontaktelementer med RMQ med flat design. De er ekstremt robuste og funksjonelle, med en kombinasjon av fint utseende og topp moderne driftskonsepter. Modulariteten i Eaton Moeller-serien med RMQ-Titan familien gir deg et bredt spekter av designkombinasjoner og intuitive løsninger for brukerveiledning, og forbedrer således brukeropplevelsen i systemene. Det elegante utseendet i RMQ-frontelementene og kontaktelementene ligger i den smarte, flate konfigurasjonen. 

 

Plassbesparende:

Installasjonsdybde redusert med 33 %

Design:

Flott utseende

Installasjon:

Enkelt og trygt

Stilfullt design og enkel installasjon

RMQ-elementer med flat front har ikke bare et stilfullt samtidsdesign, men skiller seg også ut takket være funksjonene et sofistikert AFX-monteringskonsept. RMQ AFX-monteringskonseptet gjør det enklere å installere enhetene. Kompatibiliteten med RMQ-Titan og RMQ kompakte løsninger gjør at de innovative frontene gir maksimal fleksibilitet for et tilpasset design.

Liten størrelse. Bredt utvalg: RMQ med liten monteringsdybde

Kontaktelementet og LED-elementene har 33 % mindre installasjonsdybde, som således sparer plass bak på en hvilken som helst betjeningsenhet. Dette er spesielt nyttig for maskiner med separate operatørpaneler (f.eks. støttebraketter), og der det er begrenset med plass.

Flerfarget = multifunksjon

De innovative flerfargede elementene gjør det mulig å vise ulike farger med bare én knapp i henhold til dine behov. Dette forbedrer ikke bare sikkerheten, men gjør også at bare én enkelt lysindikator kan vise ulike maskinstatuser.

Modulbasert system. Stor fleksibilitet

RMQ flat kapsling er den minste kapslingsenheten i sitt slag, og gjør sikkerhetsrelevante komponenter om til stilfulle designelementer for alle maskiner og systemer. Den sørger for en optimal fleksibilitet i et stort spekter av applikasjoner, takket være de flate elektromekaniske kontaktelementene. RMQ med liten monteringsdybde kan enkelt kombineres med resten av RMQ-utvalget.
Eaton RMQ Flat Design pilot devices

RMQ Titan M22 modulære betjeningsenheter

Om det er på kontrollpanelet, hengende paneler eller i skap: RMQ Titan M22 fra Eaton Moeller -serien er den beste løsningen for maskin- og tavlebyggere.

Finn ut mer

 

 

Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables

RMQ kompakte betjeningsenheter

Øk konkurranseevnen din ved å designe mer kompakte og pålitelige maskiner med Eatons Moeller-serie .

Finn ut mer