Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167690
N2-4-250-S15-DC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 4-biegunowy 250 A 1500VDC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
167690
EAN
4015081642335
Długość/głębokość produktu
149 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
N2-4-250-S15-DC

Dodatkowe informacje

Funkcje
Zastosowania fotowoltaiczne
Z mechanizmem ryglującym
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki gospodarcze
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
N2
Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako rozłącznik główny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Zdalna obsługa za pomocą wyzwalaczy wzrostowych/zdalnego elementu obsługowego
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Isolating characteristics to IEC/EN 60947-3 and VDE 0660.
  • N switch-disconnectors can, in addition, be combined with NZM...-XU, NZM...-XA shunt releases and auxiliary contacts as well as with NZM...-XR... remote operator.
  • For DC switching, all 4 contacts must be connected in series. Refer to the information on jumper kit accessories.
  • Supplied as standard: Screw connection
  • box terminal optional.
  • When working with ungrounded systems (e.g., IT), the installation must ensure that a double ground fault will be impossible.
  • Switch can not be combined with plug-in/withdrawable units and/or connection on rear.
  • Lifespan, mechanical: of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release
  • Rated current = rated uninterrupted current: 250 A
  • Values for rated uninterrupted current at 65 °C include jumpers.
Typ
Rozłącznik izolacyjny DC

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
66 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
250 A
Wart. znam. prądu (Iu) przy 40°C z mostkami łączeniowymi
250 A
Wart. znam. prądu (Iu) przy 65°C z mostkami łączeniowymi
200 A
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1500 V
Znamionowy prąd roboczy
250 A (DC 22-A)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
3,6 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
3.6 kA
Kategoria użytkowa
DC-22 A
Napięcie znamionowe
1500 V - 1500 V

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
Inne
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Montaż na podłożu
Montaż rozłączny
Nieruchome
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Cechy specjalne
  • IEC/EN 60947-3
  • CCC China Compulsory Certificate
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Isolating characteristics to IEC/EN 60947-3 and VDE 0660.
  • N switch-disconnectors can, in addition, be combined with NZM...-XU, NZM...-XA shunt releases and auxiliary contacts as well as with NZM...-XR... remote operator.
  • For DC switching, all 4 contacts must be connected in series. Refer to the information on jumper kit accessories.
  • Supplied as standard: Screw connection
  • box terminal optional.
  • When working with ungrounded systems (e.g., IT), the installation must ensure that a double ground fault will be impossible.
  • Switch can not be combined with plug-in/withdrawable units and/or connection on rear.
  • Lifespan, mechanical: of which max. 50 % trip by shunt/undervoltage release
  • Rated current = rated uninterrupted current: 250 A
  • Values for rated uninterrupted current at 65 °C include jumpers.
Położenia przełącznika
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M8 z tyłu złącza śrubowego
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
4 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
4 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
4 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 8 segmentów o wymiarach 15.5 mm x 0.8 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.