Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187799
Kod modelu: M22-PV/CKC11/IY

Eaton Moeller® series M22 obudowa, Przyciski zatrzymania awaryjnego, W kształcie grzybka, 38 mm, Bez podświetlenia, Funkcja zwalniania poprzez pociągnięcie, 1 styk N/C (R), 1 styk N/O (Z), Zacisk Cage Clamp, Czerwony, Żółty

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk zatrzymania awaryjnego
Numer katalogowy
187799
EAN
4015081854837
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
0.192 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
Kod modelu
M22-PV/CKC11/IY

Specyfikacje produktu

Typ
  • Sterowany przycisk zatrzymania/przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Obudowa
Kolor siłownika
Czerwony
Funkcja elem. wykon.
Odblokowanie poprzez pociągnięcie
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Częstotliwość pracy
600 operacji/godz.
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Materiał obudowy
Plastikowy
Siła załączania
50 N
Średnica elem. wykon.
38 mm
Skok siłownika i siła załączania (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
20 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.11 W
Skok pokrętła
5.7 mm
Liczba przycisków (kształt grzybka)
1
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba lampek kontrolnych
0
Liczba przycisków
0
Kolor obudowy
Żółty
Podświetlenie
Bez podświetlenia
Liczba przełączników (selektor)
0
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
500 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
115 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
500 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
115 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 35 mm
Projekt
W kształcie grzybka
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Typ połączenia
Zacisk sprężynowy
Stopień ochrony
IP inne
NEMA 4X, 13
Żywotność
100000 przestawień mechanicznych
Odporność na wstrząsy
50 g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Odpowiednie do
Zatrzymanie awaryjne
Kolor pokryw obudowy
Yellow

Eksport specyfikacji produktu