Potencjometr serii M22 Eaton Moeller®, wytrzymały, bez napisu M22-R100K-BLANK-RH
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
|
| Numer katalogowy |
198591
|
| EAN |
4015081965021
|
| Długość/głębokość produktu |
65 mm
|
| Wysokość produktu |
29 mm
|
| Szerokość produktu |
29 mm
|
| Masa produktu |
0.034 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking LR UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified VDE 0660 |
| Kod modelu |
M22-R100K-BLANK-RH
|
| Typ |
Potencjometr
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Wyposażone w: |
3 niezależne zaciski śrubowe
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Dokładność |
± 10% (liniowo), Wartość rezystancji
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba obrotów — maks. |
1
|
| Liczba obrotów — min. |
1
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Moc znamionowa |
0.5 VA
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.5 W
|
| Projekt |
Klasyczne
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA Inne |
| Pobór mocy |
0,5 W
|
| Trwałość mechaniczna |
25000 operacji
|
| Rezystancja |
100000 Ohm
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Moment dokręcania |
0,5 Nm, Zaciski śrubowe
|