Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198593
Kod modelu: M22-R10K-BLANK

Eaton Moeller® series M22, potencjometr 10K, bez napisu M22-R10K-BLANK

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Numer katalogowy
198593
EAN
4015081965045
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
29 mm
Masa produktu
0.034 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Kod modelu
M22-R10K-BLANK

Specyfikacje produktu

Typ
Potencjometr
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Wyposażone w:
3 niezależne zaciski śrubowe
Stopień zanieczyszczenia
3
Dokładność
± 10% (liniowo), Wartość rezystancji
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Kolor fazowania
Tytan
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba obrotów — maks.
1
Liczba obrotów — min.
1
Średnica otworu
22.5 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Moc znamionowa
0.5 VA
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.5 W
Projekt
Klasyczne
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
IP66
NEMA Inne
Pobór mocy
0,5 W
Trwałość mechaniczna
25000 operacji
Rezystancja
10000 Ohm
Pojemność złącza (sztywny)
0,5 - 1,5 mm²
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
0,5 - 1,5 mm²
Moment dokręcania
0,5 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.