Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216655
M22-DH-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Przycisk, RMQ-Titan, wystające, z samopowrotem, czerwony, opisane, Pierścień czołowy tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk
Numer katalogowy
216655
EAN
4015082166557
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.012 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
DNV
Kod modelu
M22-DH-R-X0

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Czerwony
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Z samopowrotem
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Wystające
Klasyczna
Cechy
Z nadrukiem
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Napis
O
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 13
IP67
IP69K
IP66
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
3600 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
Typ
Przycisk uruchamiający

Eksport specyfikacji produktu