Eaton Moeller® series M22 Przełącznik wybierakowy, RMQ-Titan, z główką obrotową, z samopowrotem, 2 położenia, z oznaczeniem, ramka tytanowa
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik piórkowy
|
| Numer katalogowy |
216853
|
| EAN |
4015082168537
|
| Długość/głębokość produktu |
43 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.013 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 VDE VDE 0660 CE IEC/EN 60947 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 |
| Kod modelu |
M22-W
|
| Kolor siłownika |
Czarna
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Z główką obrotową
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Funkcje |
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Inne
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Akcesoria |
Główka obrotowa
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29,7 mm
|
| Kąt przełączania |
40 °
|
| Typ |
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego
|