Eaton Moeller® series M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Zlicowane, bez elementów świetlnych, Do żarówek żarnikowych, żarówki neonowe i LED do 2,4 W, z gniazdem lampki BA 9s, Czerwony
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 indicator light
|
| Numer katalogowy |
216908
|
| EAN |
4015082169084
|
| Długość/głębokość produktu |
53 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.017 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA File No.: 012528
UL 508 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CE CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Bez elementów świetlnych
|
| Kod modelu |
M22-LC-R
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na zapytanie
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
| Wyposażone w: |
gniazdo lampki BA 9s
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Kolor fazowania |
Chrom
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Materiał pierścienia czołowego |
Inne
|
| Pojemność złącza |
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy |
| Kolor klosza |
Czerwony
|
| Projekt |
Zlicowany
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Wysokość otwarcia |
22.5 mm
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych |
1
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica przedniej części: 29,7 mm
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67/IP69
|
| Typ klosza |
Płaskie
Okrągły |