Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216911
Kod modelu: M22-LC-B

Eaton Moeller® series M22, lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, Zlicowane, bez elementów świetlnych, Do żarówek żarnikowych, żarówki neonowe i LED do 2,4 W, z gniazdem lampki BA 9s, Niebieski

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Numer katalogowy
216911
EAN
4015082169114
Długość/głębokość produktu
53 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.017 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CE
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE 0660
UL File No.: E29184
Notatki dotyczące katalogu
Bez elementów świetlnych
Kod modelu
M22-LC-B

Specyfikacje produktu

Typ
Lampki sygnalizacyjne
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
gniazdo lampki BA 9s
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Kolor fazowania
Chrom
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Materiał pierścienia czołowego
Inne maszyny
Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy
0,5 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy
Kolor klosza
Niebieska
Projekt
Zlicowany
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Wysokość otwarcia
22.5 mm
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Typ klosza
Płaskie
Okrągły

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.