Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

259094
NZMN2-A250

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik, 3-biegunowy, 250A, N, rama 2, A250

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM – termomagnetyczny wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
259094
EAN
4015082590949
Długość/głębokość produktu
149 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
2.359 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
NZMN2-A250

Dodatkowe informacje

Funkcje
Ochrona systemu i kabli

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM2
Rodzaj połączenia
Śruba
Cechy
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (Znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 250 A
Typ
Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
58,13 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
250 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
2500 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
1500 A
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
Trwałość elektryczna
6500 operacji przy 400 V AC-3
3000 operacji przy 750 V DC-3
7500 operacji przy 690 V AC-1
7500 operacji przy 750 V DC-1
10 000 operacji przy 400 V AC-1
10 000 operacji przy 415 V AC-1
3000 operacji przy 500 V DC-3
6500 operacji przy 415 V AC-3
5000 operacji przy 690 V AC-3
7500 operacji przy 500 V DC-1
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks.
250 A
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min.
200 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V AC
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 500 V DC
7.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
25 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 750 V DC
7.5 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
1.9 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
1.9 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
2500 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
1500 A
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V
Napięcie znamionowe (DC)
750 VDC

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
IP40 (z ramką izolacyjną)
Stopień ochrony (złącza)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Nieruchome
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Przednia strona
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (Znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 250 A

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
25 mm² - 50 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 50 mm²(2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
M8 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched)

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.