Ladda ner dokument () av 20
Avbrottsfri kraft (UPS)

Eaton 9395X UPS

Med Eaton 9395X UPS, det senaste tillskottet till vår 9395 UPS-produktfamilj, som nu levererar 15 GVA av säker, tillförlitlig strömförsörjning över hela världen, med den största enskilda installationen bestående av totalt 930 enheter, fortsätter vårt arv av beprövad strömförsörjning genom innovation. Den nya Eaton 9395X UPS:en använder kiselkarbidteknik för att uppnå ett marknadsledande fotavtryck med exceptionell effektivitet, vilket ger mer utrymme för intäktsgenererande IT-utrustning. Utöver produkten, erbjuder Eaton 9395X även fördelarna med en ny tillverkningsprocess i världsklass och en design som är enkel att driftsätta, vilket minskar ledtiden från beställning till uppstart av din säkra kraftförsörjning.

TOPOLOGI
Online
MÄRKEFFEKT
1,0 till 1,7 MVA
ONLINEEFFEKTIVITET
Över 97,5 %

Användarvänlighet

  • Snabbare tillverkning på grund av färdiga moduler
  • Förenklad installation med en ny design av interna skenpaket
  • Plug-in självkonfigurerande effektmoduler
  • Smidig konfiguration av stora system

Enkelt underhåll

  • Tillförlitligare självövervakningssystem
  • Mindre behov av planerade underhållskontroller
  • Säkert underhåll medan lasten är skyddad
  • Information om systemstatus tillhandahålls

Kompakt fotavtryck

  • Tar upp till 30 % mindre plats, vilket ger mer utrymme för intäktsgenererande IT-utrustning
  • Utblås uppåt, inget bakre utrymme krävs, enklare integrering med ställverket, sparar utrymme och installationskostnader
  • SiC (kiselkarbid) ger oöverträffad effekttäthet och marknadsledande verkningsgrad
Eaton Visual Design 9395X PFP
Eaton Visual Design 9395X

Betydande besparingar med Eatons 9395X UPS

Du kan spara upp till 250 000 $ under 10 år genom att minska driftkostnader, spara genom kontinuerliga, planerade underhåll och maximera intäktsgenererande utrymme. Vi erbjuder ett flertal tekniska lösningar för att ytterligare förbättra verkningsgraden och minska driftskostnader, till exempel Energy Aware, Energy Saver System (ESS) och Easy Capacity Test (ECT).
Eaton Visual Design 9395x PFP Intelligent

Byggd för motståndskraft

Cybersäkerhet utgör själva kärnan i vår ”secure by design”-filosofi. Eaton 9395X UPS är byggd med denna filosofi och beprövad expertis av Power Xpert 9395P UPS. Cybersäkerhet är inbäddad i alla Eatons Intelligent Power-plattformar och produkter som vi lanserar på marknaden. Eaton Cyber Secured Monitoring ger snabbare svar vid funktionsfel, omfattande periodisk rapport om UPS-prestanda inklusive prediktiv analys och livscykelhantering.

Framtidssäkrad

Då 9395X är en Eaton EnergyAware-UPS, erbjuder den nätinteraktiva funktioner med stöd av litiumjonbatterier och möjliggör datacenter att ligga i framkant av övergången till en mer hållbar energiproduktion. Allt detta sker på ett säkert och kontrollerat sätt, genom att hela tiden prioritera skyddet av kritisk belastning. De inbyggda intelligenta funktionerna och anslutningen till vår Brightlayer-svit ger dig möjlighet att dra nytta av data för att övervaka, hantera och optimera energiförbrukning samt att åtgärda problem så fort de inträffar - eller att förebygga dem helt och hållet.

Hållbarhet

Med den exceptionella Eaton 9395X UPS:en kan du minska över 300 ton CO2 under 10 års drift. Tack vare dess kompakta fotavtryck använder vi mindre material under produktionsprocessen. EnergyAware-lösningen bidrar till din förnybara produktion i elnätet.

Globala lösningar för globala kunder

Eaton 9395X UPS bygger på en beprövad, brett accepterad design som framgångsrikt har installerats av kunder över hela världen. Tack vare användningen av en gemensam plattform, kan det här globala produkterbjudandet skräddarsys för dina behov, oavsett var du befinner dig. Faktum är att produktfamiljen 9395 UPS nu levererar 15 GVA av säker, tillförlitlig strömförsörjning över hela världen, med den största enskilda installationen bestående av totalt 930 enheter.
Eaton 9395X UPS brochure
ups-brochure-en-us.jpg
Eaton 9395X UPS datasheet
eaton-power-xpert-9395XC-ups- brochure-BR153147EN
Eaton 9395 UPS leaflet
Eaton 9395X Pre-launch Leaflet
Specifikationer

Tekniska specifikationer

Topologi

Online

Märkeffekt 1,0 - 2,4 MW
Spänning  400 V 4-ledare eller 480 V 3-ledare
Verkningsgrad Upp till 97,5 % verkningsgrad i dubbelkonvertering
99 % verkningsgrad i ESS-läge
Parallell kapacitet Max 4 UPS-enheter i parallelldrift
Spänningsområde +10 % / -15 %
Nedladdningslänkar
X
Download Close