Ladda ner dokument () av 20
Kraftdistributionsenheter för IT-utrustning

Eaton Metered Input Rack PDU

ePDU G3 Metered Input-modeller tillåter mätning vid gren- och fasnivån för effektiv lastbalansering, utan växling. Modeller inkluderar IEC Klass 1 (1 %) räkningsgradens noggrannhet, en avancerade hot-swap-mätare med en LCD-pixelskärm som visar V, W, A och kWh samt förmågan att seriekoppla 8 ePDU:er för att dela samma nätverksanslutning och IP-adress.

Nätverksanslutning och LCD

Eaton Metered Input PDU tillhandahåller nätverksanslutning och avancerade LCD-skärmar för enklare konfiguration. ePDU G3 har Hot-swap-nätverkskomponenter - uppdatera eller ändra utan att byta utgångstillståndet.

Räkningsgradens noggrannhet

IEC +/-1 % Räkningsgradens noggrannhet: Mät din energiförbrukning (kWh) plus V, W och A extremt noggrant.

Strömmätning

Ingångs-, fas- och strömmätning
Specifikationer
Nedladdningslänkar
X
Download Close