Ladda ner dokument () av 20
Kraftdistributionsenheter för IT-utrustning

Eaton Metered Outlet Rack PDU

ePDU G3 uppmätta utgångsmodeller tillåter mätning på enhetsnivå över flera strömmatningar och inkluderar kWh, toppeffekt och aktuell strömdragning. Tydligt att förstå förbrukningen av individuella enheter som drivs över A- och B-strömmar och se tillgänglig ström. Uppmätta utgångsenheter har inga växlar. De inkluderar IEC Klass 1 (1 %) räkningsgradens noggrannhet, en avancerade hot-swap-mätare med en LCD-pixelskärm som visar V, W, A och kWh samt förmågan att seriekoppla 8 ePDU:er för att dela samma nätverksanslutning och IP-adress.

Mätning av utgångsnivå

IEC +/-1 % Räkningsgradens noggrannhet: Mät din energiförbrukning (kWh) plus V, W och A extremt noggrant vid individuell utrustningsnivå.

Hot-Swap nätverkskomponent

ePDU G3 har hot-swap-nätverkskomponenter - uppdatera eller ändra utan att ändra utgångstillstånd.

Kedjekoppling

Seriekoppla 8 ePDU:er från en IP-port och en IP-adress: detta minskar nätverkskostnaden samt minskar antalet IP-adresser och datapaket över nätverket. Kedjekoppling minskar kostnaderna för nätverksinfrastruktur med upp till 87 %.
Specifikationer
Nedladdningslänkar
X
Download Close