Ladda ner dokument () av 20
Utgått
Nätverksanslutning för IT-miljöer

Eaton X-Slot Modbus RTU Card

Integrera data från ditt UPS-system i ett befintligt industriellt automations- eller byggnadshanteringssystem med hjälp av Eatons X-Slot Modbus RTU-kort. Gör det möjligt att fjärrövervaka viktig UPS-statusinformation i realtid med den här anslutningsenheten, som har ett inbyggt X-slot och en RS-485-nätverksanslutning.

Integrera data i ditt byggnadsförvaltningssystem

Övervaka viktig information om elkvalitet och UPS-status i det system du redan använder.

Skapa enkelt en registerkarta

Använd Modbus Profiler-programvaran för att skapa en anpassad karta över din Eaton UPS.
Specifikationer
Markera skillnader
Visa endast skillnader
Dölj tomma funktioner

Tekniska specifikationer

FUNKTION

Modbus/facilitet

SLOT-TYP

X-Slot

UPS SOM STÖDS

BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155

ARTIKELNUMMER
103005425-5591
Nedladdningslänkar
X
Download Close